DNCT
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici
Cilindri tandem, ad alta forza e a più posizioni
Cilindri tandem e ad alta forza
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Cilindro tandem
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catalogo ricambi
Caricamento in corso...
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
9130 N
Corsa
3 mm - 500 mm