Cilindro a norma DSNU-20-300-P-A

19217

GTIN: 4052568003227

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188.5 N
Corsa
300 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità