Trasduttore di posizione MLO-POT-100-LWG
192213
GTIN: 4052568150839
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corsa
100 mm
Principio funzionamento del sistema di misura
analogico
Segnale di uscita
analogico
Risoluzione di spostamento
0.01 mm
Collegamento elettrico
Connettore maschio - Forma quadrata