Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Attuatori pneumatici

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Cilindro a norma DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN: 4052568249977

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
60 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità