Cilindro a norma DNC-63-150-PPV-A
1922639
GTIN: 4052568250041
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
150 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità