Cilindro a norma DSNU-16-125-PPV-A

19233

GTIN: 4052568003326

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
120.6 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità