Regolatore di portata GRO-QS-4

193972

GTIN: 4052568044190

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
110 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite zigrinata