Cilindro rotondo DSNU-32-160-P-A

195986

GTIN: 4052568158378

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
482.5 N
Corsa
160 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità