Cilindro rotondo DSNU-63-250-P-A

196018

GTIN: 4052568158699

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870.3 N
Corsa
250 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità