Cilindro rotondo DSNU-63-320-P-A
196019
GTIN: 4052568158705
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870.3 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità