Cilindro rotondo DSNU-40-50-PPV-A

196032

GTIN: 4052568158804

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
752.9 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità