Cilindro rotondo DSNU-40-250-PPV-A
196038
GTIN: 4052568158866
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
752.9 N
Corsa
250 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità