Valvola di intercettazione HE-G3/8-LO

197133

GTIN: 4052568160203

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5200 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale