Valvola di intercettazione HE-G3/4-LO

197135

GTIN: 4052568160227

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
8000 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale