Valvola di intercettazione HE-G1-LO
197136
GTIN: 4052568160234
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
10000 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar
Tipo di azionamento
Manuale