Raccordo spinato C-1/2-P-13
2026
GTIN: 4052568017910
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto femmina G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 13 mm
Dimensione nominale
11 mm