Cilindro a norma DSBG-160-160-PPVA-N3

2029468

GTIN: 4052568250607

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
160 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità