Regolatore di portata GRO-1/4

2109

GTIN: 4052568000103

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
350 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite zigrinata