Cilindro a norma DSBC-63-70-PPSA-N3
2126687
GTIN: 4052568252175
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
70 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale