DFPI
Home
Prodotti
Attuatori
Attuatori pneumatici per valvole di processo
Attuatori lineari per valvole di processo
DFPI
DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-A
+2
Attuatore lineare
DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-A
2200311
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Catalogo ricambi
Caricamento in corso...
Diametro pistone
250 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
29452 N
Corsa
40 mm - 990 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato