Cilindro elettrico ESBF-BS-32-200-5P
2215384
GTIN: 4052568264451
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
1000 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
200 mm