Attuatore oscillante DRRD-8-180-FH-PA
2223060
GTIN: 4052568253011
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
8
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.0015 kgm²
Forza teorica a 6 bar
0.2 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa