Manometro a flangia FMA-63-0,25-C

225783

GTIN: 4052568161125

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale
Campo dell'indicazione
0 bar - 0.25 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
1,6