Attuatore oscillante DRRD-12-180-FH-PA
2282067
GTIN: 4052568253196
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
12
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.008 kgm²
Forza teorica a 6 bar
0.8 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa