Cilindro elettrico ESBF-LS-32-200-2.5P
2295381
GTIN: 4052568264710
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
600 N
Precisione di ripetizione
±0,05 mm
Corsa
200 mm