Cilindro a norma DSBG-200-125-PPVA-N3

2390144

GTIN: 4052568253875

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità