Cilindro a norma DSBG-160-100-P-N3

2536751

GTIN: 4052568254452

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
100 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità