Cilindro a norma DSBG-160- -P-N3
2537196
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
1 mm - 2700 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità