Cilindro a norma DSBG-200- -P-N3

2537445

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
1 mm - 2700 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità