Cilindro a norma DSBG-200-25-P-N3
2537448
GTIN: 4052568254537
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità