Cilindro a norma DSBG-250- -PPVA-N3

2865078

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
250 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
29452 N
Corsa
1 mm - 2250 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità