Asse a cinghia dentata EGC-70-1000-TB-KF-0H-GK
3012497
GTIN: 4052568268145
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
70
Forza massima di avanzamento Fx
100 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
1000 mm