Asse a cinghia dentata EGC-TB
L'asse a cinghia dentata per impieghi gravosi EGC-TB ha una sezione trasversale unica e ottimizzata per la massima rigidità e capacità di carico. Questo attuatore lineare dinamico può raggiungere velocità elevate anche con carichi elevati e corse lunghe.
- Asse per alte velocità e accelerazioni
- Guida a ricircolo di sfere per carichi e coppie elevate
- Opzione: con unità di bloccaggio, su una o entrambe le estremità
- Profilo con rigidità ottimizzata
- Possibilità di montaggio del motore su 4 lati
- 22 tipologie disponibili a magazzino con brevi tempi di consegna e prodotti modulari per varianti personalizzate
- Lunghezze della corsa pari a fino 8,5 m
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione