Asse a cinghia dentata EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
3013365
GTIN: 4052568268220
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
120
Forza massima di avanzamento Fx
800 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
500 mm