Asse a cinghia dentata EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK
3013369
GTIN: 4052568268268
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
120
Forza massima di avanzamento Fx
800 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
1200 mm