Asse a vite EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013389
GTIN: 4052568268299
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
70
Forza massima di avanzamento Fx
400 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa di lavoro
200 mm