Asse con trasmissione a vite EGC-BS
Il robusto e preciso asse a vite EGC-BS è silenzioso e ha una sezione trasversale unica nel suo genere, ottimizzata per la massima rigidità e capacità di carico. Queste caratteristiche permettono di utilizzare queste tipologia di assi a vite in dimensioni più piccole, riducendo così i costi.
- Asse per un'elevata precisione e ripetibilità
- Guida a ricircolo di sfere per carichi e coppie elevate
- Opzione: con unità di bloccaggio, su una o entrambe le estremità
- Profilo con rigidità ottimizzata
- Possibilità di montaggio del motore su 2 lati
- 34 tipi a magazzino con tempi di consegna brevi e sistema di prodotti modulari per progettazioni personalizzate
- Corse possibili fino a 3 m
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo