Asse a vite EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK
3013543
GTIN: 4052568268459
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
650 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa di lavoro
500 mm