Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
3022837
GTIN: 4052568290993
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Connessioni della valvola di processo
Morsetto conforme ASME-BPE tipo A
Portata Kv
5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar