Distributore a leva VHER-H-B43U-B-G12

3192072

GTIN: 4052568268855

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
4/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
porta di lavoro pneumatica
G1/2
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar