Scatola per interruttore di finecorsa SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6

3482807

GTIN: 4052568269807

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
8.2 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.
Raccordo pressacavo
M20x1,5