Scatola per interruttore di finecorsa SRBC
Il sensorbox digitale SRBC è in grado di rilevare rapidamente la posizione effettiva degli attuatori oscillanti. La sua progettazione resistente alla corrosione è perfetta per l'uso in condizioni ambientali difficili e in applicazioni esterne.
- Ponticello di montaggio preassemblato per facilitare l'installazione
- Le camme di commutazione possono essere facilmente impostate senza utensili supplementari
- Progettazione resistente alla corrosione e robusta, ideale per l'uso nelle condizioni ambientali più dure
- Indicatore di posizione 3D chiaramente visibile per la rapida rilevazione della posizione corrente dell'attuatore oscillante
- Con funzioni di sicurezza
- Disponibile nella variante ATEX per ambiente potenzialmente esplosivo