Scatola per interruttore di finecorsa SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20
3482808
GTIN: 4052568269814
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Raccordo pressacavo
M20x1,5