Distributore a leva VHER-H-B43C-B-G14

3515202

GTIN: 4052568270100

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
4/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1500 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar