Cilindro a norma DSNU-25-400-PPV-A
35193
GTIN: 4052568010096
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
294.5 N
Corsa
400 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità