Unità di aspirazione VASB-75-1/4-NBR

35415

GTIN: 4052568010126

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
75 mm
Diametro effettivo di aspirazione
60 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
Gomma nitrilica