Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Tecnica del vuoto

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Generatore di vuoto VAD-ME-1/8

35554

GTIN: 4052568115838

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
85 %
Pressione di lavoro
1.5 bar - 8 bar