Raccordo spinato N-1/8-P-6
3605
GTIN: 4052568018443
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per tubo diametro interno 6 mm
Dimensione nominale
4.5 mm