Raccordo spinato N-1/4-P-9

3607

GTIN: 4052568008413

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 9 mm
Dimensione nominale
6.5 mm