Cilindro a norma DSBC-63-320-D3-PPVA-N3

3657874

GTIN: 4052568272616

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità